??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-130
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Câbles de liaison
Nomenclature
BALLUFF BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-130
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BCC0L0N
TC
Désignation de l'article
BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-130
PX
Vue Produit
49122_01
ICON
TRAFFIC
Numéro de douane
85444290
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Connection 2 = RJ45-Male, straight, 4-pin, Interface = Profinet, Cable = PUR Shielded Green, 13 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -40...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -20...60 °C, Operating voltage Ub = 125 VDC / 125 VAC, Rated current (40 °C) = 1.0 A, IP rating = IP67/IP20, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code